17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

テンパックスセル 四面透明 10×10×45H 0309-15-01-05

テンパックスセル 四面透明 10×10×45H

通常単価(税別)
8,600
税込単価
9,460
通常出荷日:8日目

【商品仕様】・テンパックス 4面透明・光路長×光路幅×高(mm):10×10×45H

    型番:

    0309-15-01-05
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0309-15-01-05の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0309-15-01-05
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    8,600
    ( 9,460 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・テンパックス 4面透明
    ・光路長×光路幅×高(mm):10×10×45H

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    テンパックスセル 四面透明 10×10×45Hの型番0309-15-01-05のページです。 型番0309-15-01-05に関する仕様情報を記載しております。
    テンパックスセル 四面透明 10×10×45Hのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    テンパックスセル 四面透明 10×10×45H
    石英セル 2面透明 合成石英 10×10×45
    三商 石英セル PTFE栓付 全面透明 10×10×45
    三商 石英セル 全面透明 1×10×45
    三商 石英セル 全面透明 50×10×45
    三商 石英セル 2面透明 50×10×45
    メーカー東京硝子器械三商三商三商三商三商
    通常価格8,6006,00018,00013,34115,43815,200
    通常出荷日8日目2日目19日目12日目7日目2日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    分析・検査関連製品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト