17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

手動式スタンプミル DA-15 0034-63-83-11

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

手動式スタンプミル DA-15

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

0034-63-83-11

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】少量で固い塊状の材料を周囲に飛散させることなく粗粉砕するための手動粉砕器です。
・試料を入れる円筒内部は耐摩耗性に優れた超硬質鋼(タングステンカーバイド)が施されており、外部はステンレスで覆われています。
・本体は、衝撃棒・円筒・受板からなり、試料の接触部はすべてWC+Coです。
・円筒の内部に試料を入れた上に衝撃棒を挿入し、その頭部をハンマー等で強打します。
・試料の取り出しは本体を3個の部品に分解して採取しますので、試料を残さず100%回収できます。
【商品仕様】
・ステンレス+タングステンカーバイド鋼
・型式:DA-15
・破砕部寸法(mm):φ15×H15

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト