ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
アズワン ステンレスボトル(広口ねじ式) 容量 2L~10L |
|
コクゴ 樹脂ボール PTFE 1/8 インチ 100ヶ入 |
|
アズワン テーパー型ステンレスタンク(フタ付き) |

【特長】容器にセットした試料とクラッシャー入りのチューブを液体窒素に浸けて凍結し、本体を振るだけで粉砕できます。
・破壊力を増強したロングタイプです。
・クラッシャーとチューブホルダーがオートクレーブ可能。
・同時に3本のチューブを処理できます。
【商品仕様】
・SKミル
・型式:SK-200
・寸法(mm):φ47×150
・付属品:クラッシャー 10個付
・チューブ:市販の密閉式丸底2mL用サンプルチューブ。(形状・材質等の問題で、本製品に適さない場合がありますのでご使用の際には、必ずご確認ください)
・材質:クラッシャー/ステンレススチール、チューブホルダー/アルミ合金・シリコンゴム、アウターケース/透明アクリル・デルリン


JXエネルギー
マルティノックグリース

大洋製器工業
船用アイプレート (スチール製)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
標準試験用ふるい(ID製)
5通常価格(税別):4,600円~

アズワン
ステンレスふるい 目開き 20μm~125mm
4.6通常価格(税別):2,400円~

アズワン
ステンレス球 SUS304
4通常価格(税別):13,229円~

コクゴ
試験用ふるい 受皿及び蓋
0通常価格(税別):6,895円~

ニッカトー
ジルコニアYTZボール(0.2Φ~25Φ)
0通常価格(税別):18,534円~

ワーゼフ
ラボジャッキ(ノブハンドル式)
4.1通常価格(税別):6,888円~

アズワン
合成ゴムシート
4.3通常価格(税別):860円~

日本綿棒
工業用綿棒 (先端筒型)
4.7通常価格(税別):1,097円~

光
ポリカーボネート樹脂板(UV剤入)
4.4通常価格(税別):335円~