17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

AGクラッド半寸胴鍋 φ390×H250 0153-32-03-15

AGクラッド半寸胴鍋 φ390×H250

通常単価(税別)
44,000
税込単価
48,400
通常出荷日:6日目

【特長】内層は熱伝導の良い普通鋼です。・熱ムラがなく短時間で火を通せます。・表面のステンレスがサビを防...

詳細を確認

    型番:

    0153-32-03-15
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0153-32-03-15の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0153-32-03-15
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    44,000
    ( 48,400 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】内層は熱伝導の良い普通鋼です。
    ・熱ムラがなく短時間で火を通せます。
    ・表面のステンレスがサビを防ぐので、お手入れもラクラク。
    ・IHにも対応。
    【商品仕様】
    ・品名:39cm
    ・内径×高さ(mm):φ390×250H
    ・板厚(mm):1.0
    ・容量(l):約30

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    AGクラッド半寸胴鍋 φ390×H250の型番0153-32-03-15のページです。 型番0153-32-03-15に関する仕様情報を記載しております。
    AGクラッド半寸胴鍋 φ390×H250のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    AGクラッド半寸胴鍋 φ390×H250
    AGクラッド半寸胴鍋
    AGクラッド段付鍋 13.0L
    半寸胴タンク モリブデン鋼 蓋付
    ヒラ蓋 77用 φ810×H25mm
    密閉式ステンレスタンク クリップタイプ CTH-39H A型バイトンパッキン付 50L
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械MONOVATE(旧:日東金属工業)MONOVATE(旧:日東金属工業)
    通常価格44,00021,096 -29,64112,724 -36,72155,360
    通常出荷日6日目6日目6日目6日目15日目19日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    タンク(金属製)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト