17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

すくいざる 40cm 0153-32-22-13

すくいざる 40cm

通常単価(税別)
20,521
税込単価
22,573
通常出荷日:6日目

【特長】フレームの体積が小さいので水が入りづらく出来ています。【商品仕様】・18-8(SUS 304)...

詳細を確認

    型番:

    0153-32-22-13
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0153-32-22-13の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0153-32-22-13
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    20,521
    ( 22,573 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】フレームの体積が小さいので水が入りづらく出来ています。
    【商品仕様】
    ・18-8(SUS 304)
    ・品名:HF-113
    ・サイズ(cm):40
    ・外寸×柄×深さ(mm):φ400×215×118
    ・金網:0.65×10メッシュ

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    すくいざる 40cmの型番0153-32-22-13のページです。 型番0153-32-22-13に関する仕様情報を記載しております。
    すくいざる 40cmのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    すくいざる 40cm
    すくいざる 35cm
    積み重ねアミバット OM1052-40
    アシストカラーざる
    ざる(ポリプロピレン製)
    アシスト抗菌角ざる深
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械OMORI新輝合成エスコ新輝合成
    通常価格20,52119,42214,0851,586 -286 -1,302 -
    通常出荷日6日目6日目4日目1日目〜1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ザル・カゴカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト