17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

テーパージャー 角型 20L 0280-21-45-04 0280-21-45-04

テーパージャー 角型 20L 0280-21-45-04

通常単価(税別)
11,383
税込単価
12,521
通常出荷日:9日目

【特長】底部が傾斜構造ですのでほぼ全量の液が出せます。・角型は取っ手付きで持ち運びに便利です。【商品仕...

詳細を確認
  • 容量 (L)
    20

型番:

0280-21-45-04
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0280-21-45-04の仕様・寸法情報

容量(L)
20
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
0280-21-45-04
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,383
( 12,521 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】底部が傾斜構造ですのでほぼ全量の液が出せます。
・角型は取っ手付きで持ち運びに便利です。
【商品仕様】
・形状:角型
・容量:20L
・キャスター:無
・口内径(φmm):95
・胴径(mm):345×195
・全高(mm):488
・材質:PP
・使用温度範囲:0~121℃
・オートクレーブ可
・耐熱コック付き
・2L毎に目安目盛り付き

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

テーパージャー 角型 20L 0280-21-45-04の型番0280-21-45-04のページです。 型番0280-21-45-04に関する仕様情報を記載しております。
テーパージャー 角型 20L 0280-21-45-04のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テーパージャー 角型 20L 0280-21-45-04
角型テーパージャー 20L
テーパータンク 50L キャスター付 0280-21-45-05
テーパータンク100L 開放型 キャスタ無 0280-21-45-10
テーパージャー 角型 20L 111-05402
大型透明角型瓶クリアボーイ 20L
メーカー東京硝子器械コクゴ東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格11,38311,15040,44774,29111,38336,686
通常出荷日9日目7日目6日目6日目8日目6日目
容量(L)2020501002020

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト