17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

オートクレーブバッグ 640×890 橙 200入 0807-23-67-03

オートクレーブバッグ 640×890 橙 200入

通常単価(税別)
41,396
税込単価
45,536
通常出荷日:8日目

【特長】破れにくく、耐熱性に優れています。・オートクレーブにかけるとインジケータが変色し、オートクレー...

詳細を確認

    型番:

    0807-23-67-03
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0807-23-67-03の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0807-23-67-03
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    41,396
    ( 45,536 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】破れにくく、耐熱性に優れています。
    ・オートクレーブにかけるとインジケータが変色し、オートクレーブ済みであることを表示します。
    ・ASTM(米国材料試験協会)規格に適合しています。
    ・バイオハザードマークはOSHA(米国安全衛生局)基準29CFR1910.1030に適合しています。
    【商品仕様】
    ・型式:01-814C
    ・色:オレンジ
    ・サイズ(mm):640×890
    ・容量目安(L):58.4
    ・入数:200
    ・材質:ポリプロピレン
    ・耐熱温度:125℃
    ・厚さ:51μm
    ・付属品:口締め用ビニタイ

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    オートクレーブバッグ 640×890 橙 200入の型番0807-23-67-03のページです。 型番0807-23-67-03に関する仕様情報を記載しております。
    オートクレーブバッグ 640×890 橙 200入のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    オートクレーブバッグ 640×890 橙 200入
    東京硝子器械 オートクレーブバッグ M 200枚入
    エスクリニカパック M 200枚入
    アルミシート 200×200mm
    東京硝子器械 オートクレーブバッグ M 200枚入 生物材料などの廃棄時に使用
    クリーンチャック袋 SI-6 200×280100枚入
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械アズワン東京硝子器械コクゴ
    通常価格41,39624,35425,8386,90024,3546,200
    通常出荷日8日目8日目6日目1日目8日目5日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ラボ用テープ・紙製品・ポリ袋カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト