17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

カプセルカートリッジフィルタ CCF/CCFHシリーズ

カプセルカートリッジフィルタ CCF/CCFHシリーズ

通常単価(税別)
17,13824,002
税込単価
18,85226,402
通常出荷日:6日目~7日目

東京硝子器械 分離・分析・濾過 カプセルカートリッジフィルタ CCF/CCFHシリーズ。

  • 商品タイプ
    その他
  • 詳細タイプ
    カプセルカートリッジフィルタ
  • 最高使用圧力
    0.39MPa(25℃)
  • 使用温度
    60℃(最高)

ご注意

  • 気体の濾過には使用できません。配管用テーパーネジ部にはシールテープを巻いてご使用ください。
  • 蒸気滅菌を繰返し行うとフィルターが破損する場合があります。ご使用前にフィルターの安全性試験を行うことをおすすめします。
  • 1.5Sフェルールガスケットおよびクランプにより接続。<0567-40-75-87、0567-40-75-90、0567-40-75-93、0567-40-75-94、0567-40-75-96>
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 孔径(μm)

  • 有効濾過面積(cm2)

  • 寸法(mm)

  • 型式

  • 滅菌

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

孔径

(μm)

有効濾過面積

(cm2)

寸法

(mm)

型式

滅菌

材質

最小発注数量
0.2
570
77Φ×97
CCF-020-C1B
滅菌:EOG、オートクレーブ(121℃・30分間)
フィルター:CCF、サポートメディア:ポリプロピレン、その他:ポリプロピレン
1個
0.2
1150
77Φ×125
CCF-020-D1B
滅菌:EOG、オートクレーブ(121℃・30分間)
フィルター:CCF、サポートメディア:ポリプロピレン、その他:ポリプロピレン
1個
1
570
77Φ×97
CCF-100-C1B
滅菌:EOG、オートクレーブ(121℃・30分間)
フィルター:CCF、サポートメディア:ポリプロピレン、その他:ポリプロピレン
1個
0.2
900
77Φ×97
CCFH-020-C1B
-
フィルター:親水性PTFE、サポートメディア:ポリエステル、その他:ポリプロピレン
1個
0.2
1150
77Φ×130
CCF-020-D1D
滅菌:EOG、オートクレーブ(121℃・30分間)
フィルター:CCF、サポートメディア:ポリプロピレン、その他:ポリプロピレン
1個
0.2
570
77Φ×102
CCF-020-C1H
滅菌:EOG、オートクレーブ(121℃・30分間)
フィルター:CCF、サポートメディア:ポリプロピレン、その他:ポリプロピレン
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,138
( 18,852 )
6日目
24,002
( 26,402 )
7日目
17,138
( 18,852 )
6日目
22,290
( 24,519 )
6日目
24,002
( 26,402 )
6日目
17,138
( 18,852 )
6日目

詳細情報

基本情報

東京硝子器械 分離・分析・濾過 カプセルカートリッジフィルタ CCF/CCFHシリーズ。

ご注意

  • 気体の濾過には使用できません。配管用テーパーネジ部にはシールテープを巻いてご使用ください。
  • 蒸気滅菌を繰返し行うとフィルターが破損する場合があります。ご使用前にフィルターの安全性試験を行うことをおすすめします。
  • 1.5Sフェルールガスケットおよびクランプにより接続。<0567-40-75-87、0567-40-75-90、0567-40-75-93、0567-40-75-94、0567-40-75-96>

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カプセルカートリッジフィルタ CCF/CCFHシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カプセルカートリッジフィルタ CCF/CCFHシリーズ
マイレクス50 SLFA05000/SLFA05010
アドバンテック東洋 ウルトラフィルターユニット USY 24個
滅菌済フィルタユニット ステリベクスHV/GP/GV
フィルタユニット(ディスミック) 13mmΦ/25mmΦ
カプセルカートリッジフィルタ CCFH-020-C1B
メーカー東京硝子器械ケニスアドバンテック東洋ケニスケニスアドバンテック東洋
通常価格17,138-163,34413,06533,161 -14,550 -22,290
通常出荷日6日目〜5日目6日目5日目4日目〜6日目
商品タイプその他抽出器・濾過フィルター抽出器・濾過フィルターフィルターホルダー・濾過ユニットフィルターホルダー・濾過ユニット-
詳細タイプカプセルカートリッジフィルタ-----
最高使用圧力0.39MPa(25℃)-----
使用温度60℃(最高)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フィルターカートリッジカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト