17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

東京硝子 カプセルカートリッジフィルタ CCF-050-D1B 0567-40-75-17

東京硝子 カプセルカートリッジフィルタ CCF-050-D1B

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
24,002
税込単価
26,402

【商品仕様】・型式:CCF-050-D1B・寸法(mm):77φ×125・孔径...

詳細情報を確認する

ご注意

  • 気体の濾過には使用できません。配管用テーパーネジ部にはシールテープを巻いてご使用ください。蒸気滅菌を繰返し行うとフィルターが破損する場合があります。ご使用前にフィルターの安全性試験を行うことをおすすめします。

型番:

0567-40-75-17
解除
    数量:

    0567-40-75-17の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0567-40-75-17
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    24,002
    ( 26,402 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・型式:CCF-050-D1B
    ・寸法(mm):77φ×125
    ・孔径(mm):0.50
    ・有効濾過面積(cm^2):1150
    ・滅菌:EOG、オートクレーブ(121℃・30分間)
    ・・材質:
    ・フィルター:CCF
    ・サポートメディア:ポリプロピレン
    ・その他:ポリプロピレン
    ・・最高使用圧力:0.39MPa(25℃)
    ・・最高使用温度:60℃

    ご注意

    • 気体の濾過には使用できません。配管用テーパーネジ部にはシールテープを巻いてご使用ください。蒸気滅菌を繰返し行うとフィルターが破損する場合があります。ご使用前にフィルターの安全性試験を行うことをおすすめします。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    東京硝子 カプセルカートリッジフィルタ CCF-050-D1Bの型番0567-40-75-17のページです。 型番0567-40-75-17に関する仕様情報を記載しております。
    東京硝子 カプセルカートリッジフィルタ CCF-050-D1Bのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    東京硝子 カプセルカートリッジフィルタ CCF-050-D1B
    東京硝子 カプセルカートリッジフィルタ CCF-100-C1B
    カプセルカートリッジフィルタ CCF-050-D1D
    東京硝子 カプセルカートリッジフィルタ CCF-010-C1B
    アドバンテック東洋 カプセルカートリッジフィルタ CCF-050-D1B
    カプセルカートリッジフィルタ CCF-050-C1B
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械アドバンテック東洋東京硝子器械アドバンテック東洋アドバンテック東洋
    通常価格24,00217,13824,00217,13824,00217,138
    通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました