ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

手動式真空ポンプ 6132-0010A

手動式真空ポンプ 6132-0010A 0602-64-83-01
通常単価(税別)
27,745
税込単価
30,520
通常出荷日:6日目

【特長】手軽な簡易型ポンプです。・数回のストローク操作で、真空付近に到達します。・チューブを外さずに真...

詳細を確認
  • ハンドルが重くなった場合は破損の恐れがあるため、それ以上の使用はお避けください。

型番:

0602-64-83-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0602-64-83-01の仕様・寸法情報

真空ポンプ種類
手動式
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
0602-64-83-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,745
( 30,520 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】手軽な簡易型ポンプです。
・数回のストローク操作で、真空付近に到達します。
・チューブを外さずに真空を解放できるリークバルブ付きです。
【商品仕様】
・品番:6132-0010A
・1回の吐出量(mL):15
・圧力:21kPa
・ポリビニールクロライド製。
・ゲージ付き。
・*寸法:全高:約250mm
・肩までの高さ:約170mm
・幅:約33mm
・真空ゲージの外径:約55mm

ご注意

  • ハンドルが重くなった場合は破損の恐れがあるため、それ以上の使用はお避けください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

手動式真空ポンプ 6132-0010Aの型番0602-64-83-01のページです。 型番0602-64-83-01に関する仕様情報を記載しております。
手動式真空ポンプ 6132-0010Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
手動式真空ポンプ 6132-0010A
手動式真空ポンプ 6132-0020A
手動式真空ポンプ
東京硝子 手動アングルバルブ TGSF25G
ダイアフラム式真空ポンプ DA-40S
アルバック DTU-20 ダイアフラム式ドライ真空ポンプ
メーカー東京硝子器械東京硝子器械ケニス東京硝子器械ケニス三商
通常価格27,74532,66128,00050,61780,515259,000
通常出荷日6日目6日目4日目11日目11日目2日目
真空ポンプ種類手動式手動式手動式真空ポンプ関連部品ドライ形ドライ形

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

真空ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト