17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

SV型粘度計
アズワン
プレシート【1~5個入り】
アズワン
ピラニ真空計 GPシリーズ
アズワン
ナノセップ 3K 100入 0266-28-61-02

ナノセップ 3K 100入

通常単価(税別)
44,117
税込単価
48,529
通常出荷日:12日目

【特長】迅速なサンプル処理。・低タンパク吸着性のオメガやバイオイナート、GHPメンブレン使用時、通常9...

詳細を確認

    型番:

    0266-28-61-02
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0266-28-61-02の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 12日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0266-28-61-02
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    44,117
    ( 48,529 )
    12日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】迅速なサンプル処理。
    ・低タンパク吸着性のオメガやバイオイナート、GHPメンブレン使用時、通常90%以上の回収率。
    ・広範囲なMWCOを識別しやすいように色分け。
    ・低結合性のポリプロピレン製。
    ・超音波溶着シールの採用で、溶液のバイパスやシール不良を防止。
    ・1.5mLのチューブ用の標準遠心分離機ローターで使用可能。
    ・未滅菌で提供。(必要に応じ、使用前に70%エタノールを通して殺菌が可能です)
    【商品仕様】
    ・品番:OD003C34
    ・タイプ:オメガ
    ・分画分子量:3K
    ・入数(個):100
    ・最大サンプル容量:500μL
    ・寸法:全長4.5cm(キャップ取付時)
    ・許容遠心力:14000×g
    ・有効ろ過面積:0.3cm^2

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ナノセップ 3K 100入の型番0266-28-61-02のページです。 型番0266-28-61-02に関する仕様情報を記載しております。
    ナノセップ 3K 100入のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ナノセップ 3K 100入
    ナノセップ 30K 100入
    アミコンウルトラ0.5 3K 24入
    アミコンウルトラ0.5 100K 24入
    アミコンウルトラ-15 3K 24個
    アミコンウルトラ-15 100K 24個
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械メルクメルクメルクメルク
    通常価格44,11744,11720,71520,71549,18149,181
    通常出荷日12日目8日目6日目6日目7日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    抽出器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト