17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

プロテオセーブ SS 1.5mL チューブ/遠沈管

プロテオセーブ SS 1.5mL チューブ/遠沈管

通常単価(税別)
21,83261,917
税込単価
24,01568,109
通常出荷日:6日目~11日目

【特長】・S-BIOが独自に開発した親水性ポリマーにより、プラスチック容器内部を高密度に水酸化、タンパ...

詳細を確認

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 容量(ml)

  • 品名

  • 詳細タイプ

  • 型式

  • 滅菌

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

容量

(ml)

品名

詳細タイプ

型式

滅菌

材質

使用温度

備考

最小発注数量
1.5
プロテオセーブ(R)SS 1.5mLマイクロチューブ
μチューブ
MS-4215M
未滅菌
ポリプロピレン
-
プロテオセーブ(R)(耐有機溶媒、耐熱タイプ)
1個
1.5
プロテオセーブ(R)SS 1.5mLマイクロチューブ
μチューブ
MS-4265M
放射線滅菌済
ポリプロピレン
-
プロテオセーブ(R)(耐有機溶媒、耐熱タイプ)
1個
1.5
プロテオセーブ(R)SS 1.5mLスリムチューブ(高速遠心可)
スリムチューブ
MS-4202X
未滅菌
ポリプロピレン
-
プロテオセーブ(R)(耐有機溶媒、耐熱タイプ)
1個
15
プロテオセーブ(R)SS 15mL遠沈管
遠沈管
MS-52150
未滅菌
本体:PET、フタ:ポリエチレン
-80~40℃
プロテオセーブ(R)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,832
( 24,015 )
11日目
24,597
( 27,057 )
6日目
61,917
( 68,109 )
11日目
32,061
( 35,267 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・S-BIOが独自に開発した親水性ポリマーにより、プラスチック容器内部を高密度に水酸化、タンパク質・ペプチドの非特異吸着を効果的に抑制し、試料損失を低減させることができる製品です
・従来のコーティングしただけの製品では達成困難であった安定性と溶出物に対する心配のないクリーンな表面、耐有機溶媒性と耐熱性も大幅にUPしています
<0043-23-31-03、0043-23-31-04、0043-23-31-06>
・プロテオセーブRSSは、S-BIOが独自に新開発した親水性ポリマーにより、プラスチック容器内部を高密度に水酸化、タンパク質・ペプチドの非特異吸着を効果的に抑制し、試料損失を低減させることができる製品です
・従来のコーティングしただけの製品では達成困難であった安定性と溶出物に対する心配のないクリーンな表面、耐有機溶媒性と耐熱性も大幅にUPしています
<0043-23-31-11>

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

プロテオセーブ SS 1.5mL チューブ/遠沈管のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プロテオセーブ SS 1.5mL チューブ/遠沈管
カップサンプラー80 SS-CSS100
受けフラスコ1L 116340
セラムチューブ 自立型 2mL
過酸化物価測定キット POVテスター5型
バイアル瓶アダプター 日電用
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京理化器械東京硝子器械柴田科学東京硝子器械
通常価格21,832-111,36312,00029,20412,47211,235 -
通常出荷日6日目〜5日目9日目10日目〜6日目11日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

抽出器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト