17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ラット代謝ケージ KN-646 小セット 0655-58-26-21

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ラット代謝ケージ KN-646 小セット

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

0655-58-26-21

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】本体・架台ともステンレス製のラット採尿ケージです。
・餌・水の混入をなくすように二重式給水瓶、給餌器を使用しています。
・特に給餌器は固形、粉末、ねり餌とも使用できるよう2種類付属しています。
・糞尿分離ロートは、独特の構造で良好な糞尿分離が行えます。
・上面開放型です。
・各種専用部品等もご用意しております。
【商品仕様】
・型式:KN-646-B-1
・品名:小セット
・ケージ部寸法(mm):145×200×160H
・架台寸法(mm):205×205×410H

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト