17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルミ無垢材ボディ除電ブラシ STAC61 0553-25-11-64

アルミ無垢材ボディ除電ブラシ STAC61

通常単価(税別)
7,900
税込単価
8,690
通常出荷日:5日目

【特長】除電繊維はアクリル系繊維に硫化鋼を化学統合させた有機導電性繊維ゴールドを100%組みました。・...

詳細を確認

    型番:

    0553-25-11-64
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0553-25-11-64の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0553-25-11-64
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    7,900
    ( 8,690 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】除電繊維はアクリル系繊維に硫化鋼を化学統合させた有機導電性繊維ゴールドを100%組みました。
    ・ボディはアルミ無垢材を使用しておりますので、導電性能に優れています。
    ・紙、フィルム、ガラス板、または印刷前のプラスチック板などのホコリ、ゴミおよび静電気除去に有効です。尚、ボデイがアルミ無垢材を使用しているのでクリーンルーム対応型です。
    【商品仕様】
    ・型式:STAC61
    ・ブラシ有効長(mm):100
    ・毛長(mm):30

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    アルミ無垢材ボディ除電ブラシ STAC61の型番0553-25-11-64のページです。 型番0553-25-11-64に関する仕様情報を記載しております。
    アルミ無垢材ボディ除電ブラシ STAC61のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アルミ無垢材ボディ除電ブラシ STAC61
    アルミバー型アクリルカーボン除電ブラシ
    アルミバー型ゴールド除電ブラシ(ベタ植毛)
    アルミバー型アクリルカーボン除電ブラシ(ベタ植毛)
    刷毛型除電ブラシ STAC99
    刷毛型除電ブラシ STAC14S
    メーカー東京硝子器械スタック・アンド・オプティークスタック・アンド・オプティークスタック・アンド・オプティーク東京硝子器械東京硝子器械
    通常価格7,9003,785 -44,87923,0701,4995,800
    通常出荷日5日目9日目9日目9日目5日目在庫品1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    静電気対策ブラシカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト