17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サーモセル CHB-202 0093-63-45-02

サーモセル CHB-202

通常単価(税別)
98,220
税込単価
108,042
通常出荷日:13日目

【特長】5つの温度と時間の連続的なステップをプログラム可能。・温度安定性のため自動調整。・幅広いアプリ...

詳細を確認

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    型番:

    0093-63-45-02
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0093-63-45-02の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 13日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0093-63-45-02
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    98,220
    ( 108,042 )
    13日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】5つの温度と時間の連続的なステップをプログラム可能。
    ・温度安定性のため自動調整。
    ・幅広いアプリケーションのために8種類のブロックを用意。
    ・ペルチェにより軽量、コンパクトですぐれた熱効率を実現。
    【商品仕様】
    ・型式:CHB-202
    ・外形寸法(mm):200×300×150H
    ・温度範囲:0℃~100℃
    ・温度設定:-10~-105℃
    ・温度精度:±0.5℃
    ・タイマー:1分~99時間59分
    ・加温時間:35分以下(20→100℃)
    ・冷却時間:50分以下(100→0℃)、25分以下(20→0℃)
    ・本体寸法:200×300×150Hmm
    ・本体重量:3.3kg

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    サーモセル CHB-202の型番0093-63-45-02のページです。 型番0093-63-45-02に関する仕様情報を記載しております。
    サーモセル CHB-202のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    サーモセル CHB-202
    モルタルミキサー
    試験管ミキサー 回転数(rpm) 400~2600
    三商 ペンシルミキサー SPE201
    ボルテックスミキサー 回転数無段階調整
    タッチミキサー MTシリーズ
    メーカー東京硝子器械トンボ工業アズワン三商ケニスアズワン
    通常価格98,220293,2741,530 -20,00041,55433,322
    通常出荷日13日目8日目1日目2日目9日目1日目

    ミキサーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト