17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サーモセル・ミキシングブロック MB-101 0093-63-45-01

サーモセル・ミキシングブロック MB-101

通常単価(税別)
213,650
税込単価
235,015
通常出荷日:6日目

【特長】温度安定性のため自動調整。・幅広いアプリケーションのために6種類のブロックを用意。・ペルチェに...

詳細を確認

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    型番:

    0093-63-45-01
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0093-63-45-01の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0093-63-45-01
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    213,650
    ( 235,015 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】温度安定性のため自動調整。
    ・幅広いアプリケーションのために6種類のブロックを用意。
    ・ペルチェにより軽量、コンパクトで優れた熱効率を実現。
    【商品仕様】
    ・型式:MB-101
    ・外形寸法(mm):249×328×166H
    ・撹拌速度(rpm):300~1500
    ・温度範囲:室温-14℃~100℃
    ・温度設定:0℃~105℃
    ・温度精度:±0.5℃
    ・タイマー:1分~99時間59分
    ・加温時間:15分(20→100℃)
    ・冷却時間:8分(室温→-10℃) 15分(100→10℃)
    ・本体寸法:249×328×166Hmm
    ・本体重量:8.5kg

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    サーモセル・ミキシングブロック MB-101の型番0093-63-45-01のページです。 型番0093-63-45-01に関する仕様情報を記載しております。
    サーモセル・ミキシングブロック MB-101のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    サーモセル・ミキシングブロック MB-101
    RVM-101 小型旋回ミキサー
    モルタルミキサー
    多連式マイクロプレートミキサー
    日伸理化 N-20M ミニミキサー
    三商 ペンシルミキサー SPE201
    メーカー東京硝子器械三商トンボ工業アズワン三商三商
    通常価格213,65068,000362,10465,35124,11920,000
    通常出荷日6日目3日目8日目1日目3日目2日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ミキサーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト