17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ウォーターバス N3-4(温度範囲 Rt+10~100℃) 0093-63-24-01

ウォーターバス N3-4(温度範囲 Rt+10~100℃)

通常単価(税別)
90,799
税込単価
99,879
通常出荷日:6日目

【特長】マイクロプロセッサとPID制御を組み合わせた高精度のサーモスタットで構成されています。・高温時...

詳細を確認

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    型番:

    0093-63-24-01
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0093-63-24-01の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0093-63-24-01
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    90,799
    ( 99,879 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】マイクロプロセッサとPID制御を組み合わせた高精度のサーモスタットで構成されています。
    ・高温時は0.2℃まで正確な温度コントロールを実現します。
    【商品仕様】
    ・小型高温水槽
    ・型式:N3-4
    ・温度範囲(℃):Rt+10~100
    ・槽内寸法(W×L×Hmm):135×238×146
    ・温度精度:±0.2℃
    ・温度分布:±0.2℃
    ・外形寸法:200×370×250Hmm
    ・重量:6.5kg
    ・ヒーター容量:480W
    ・電源:100V 50/60Hz 500W

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ウォーターバス N3-4(温度範囲 Rt+10~100℃)の型番0093-63-24-01のページです。 型番0093-63-24-01に関する仕様情報を記載しております。
    ウォーターバス N3-4(温度範囲 Rt+10~100℃)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ウォーターバス N3-4(温度範囲 Rt+10~100℃)
    ウォーターバス N3-4(TGK)
    ウォーターバス BM100
    フード付ウォーターバス FSGPD10
    三商印 ウォーターバス SAW-100
    クリーンウォーターバス SW-10
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械ケニスケニス三商三商
    通常価格90,79990,79940,200169,05059,50092,691
    通常出荷日6日目6日目9日目7日目3日目10日目

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト