17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

熱中症指数モニター AD-5689

通常単価(税別)
2,846
税込単価
3,131
通常出荷日:3日目

【特長】・見やすい大型液晶表示。・熱中症指数(WBGT)・温度・湿度が一括表示。・熱中症の危険ランクを...

詳細を確認

    型番:

    0123-88-08-02
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0123-88-08-02の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0123-88-08-02
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,846
    ( 3,131 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・見やすい大型液晶表示。
    ・熱中症指数(WBGT)・温度・湿度が一括表示。
    ・熱中症の危険ランクを4段階表示。(日本語表示)
    ・熱中症指数のアラーム自動動作。(28℃または31℃に達すると、ブザーとLEDランプが作動)
    ・ブザー音とLEDランプでアラームをお知らせ。
    ・壁掛け、卓上とストラップの3通りの設置が可能。
    【商品仕様】
    ・みはりん坊ミニ
    ・型式:AD-5689
    ・測定範囲:温度:0~+50℃(最小表示0.1℃)
    ・湿度:20~90%RH(最小表示1%RH)
    ・表示項目:熱中症指数(WBGT)、温度、湿度
    ・測定項目:温度、相対湿度
    ・表示範囲:
    ・・熱中症指数 0~60℃(最小表示1℃)
    ・・温度 0~60℃(最小表示0.1℃)
    ・・湿度 10~99%(最小表示1%RH)
    ・測定精度:
    ・・温度 ±1℃(10.0~39.9℃)、±2℃(左記以外)
    ・・湿度 ±5%RH(30~69%)、±10%RH(左記以外)、25℃時
    ・アラーム音量:約70dB(10cm離れて)
    ・外形寸法:約50×14×55mm
    ・質量:約25g
    ・電源:リチウム電池CR2032形リチウム電池(1個)
    ・付属:取扱説明書、電池(モニタ用)、ストラップ

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    熱中症指数モニター AD-5689の型番0123-88-08-02のページです。 型番0123-88-08-02に関する仕様情報を記載しております。
    熱中症指数モニター AD-5689のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    熱中症指数モニター AD-5689
    熱中症指数モニター AD-5688
    熱中症指数モニター AD-5689(みはりん坊ミニ)
    熱中症指数モニター AD-5695A
    A&D 熱中症指数モニター みはりん坊ミニ AD-5689
    A&D 熱中症指数モニター AD-5693
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械エー・アンド・デイエー・アンド・デイ三商三商
    通常価格2,8463,3372,432 -23,829 -2,9009,000
    通常出荷日3日目6日目在庫品1日目〜3日目〜2日目2日目

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト