17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

半導体用示温ラベル 9MC200 20枚 0014-55-96-95

半導体用示温ラベル 9MC200 20枚

通常単価(税別)
23,888
税込単価
26,277
通常出荷日:13日目

【特長】9温表示タイプです。【商品仕様】・型式:9MC200・発色温度(℃):230・240・250・...

詳細を確認

    ご注意

    • ポリイミドフィルム使用ベース材はポリイミドフィルムを使用しています。設定温度より-20℃程度の冷暗所にて保管してください。

    型番:

    0014-55-96-95
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0014-55-96-95の仕様・寸法情報

    RoHS?
    10
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 13日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0014-55-96-95
    RoHS?最小発注数量
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    23,888
    ( 26,277 )
    13日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】9温表示タイプです。
    【商品仕様】
    ・型式:9MC200
    ・発色温度(℃):230・240・250・260・270・280
    ・発色色調:淡黄→黒
    ・入数(枚):20
    ・発色精度:±3℃
    ・発色部:2φ
    ・サイズスペース:7×15mm

    ご注意

    • ポリイミドフィルム使用ベース材はポリイミドフィルムを使用しています。設定温度より-20℃程度の冷暗所にて保管してください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    半導体用示温ラベル 9MC200 20枚の型番0014-55-96-95のページです。 型番0014-55-96-95に関する仕様情報を記載しております。
    半導体用示温ラベル 9MC200 20枚のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    半導体用示温ラベル 9MC200 20枚
    半導体用示温ラベル 3MC230/260
    検査用ラベル
    試料採取用吸引ボックス 20L用
    エスクリニカパック M 200枚入
    アルミシート 200×200mm
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械三商東京硝子器械アズワン
    通常価格23,88812,9478,834 -189,00025,8386,900
    通常出荷日13日目11日目6日目〜19日目6日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ラボ用テープ・紙製品・ポリ袋カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト