17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

デジタルマルチメーター TYシリーズ
アズワン
導電率計
ケニス
ピラニ真空計 GPシリーズ
アズワン

クレーンスケール FJ-T002iS

通常単価(税別)
187,500
税込単価
206,250
通常出荷日:17日目

【特長】防じん・防滴仕様です。(IP65準拠)・充電池とバッテリパック2個を標準装備。・下からでも見や...

詳細を確認

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    型番:

    0123-65-54-23
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0123-65-54-23の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 17日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0123-65-54-23
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    187,500
    ( 206,250 )
    17日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】防じん・防滴仕様です。(IP65準拠)
    ・充電池とバッテリパック2個を標準装備。
    ・下からでも見やすい表示部です。
    ・リモコン式でLED表示です。
    【商品仕様】
    ・型式:FJ-T002iS
    ・秤量(kg):2000
    ・最小表示(kg):1
    ・材質:アルミ合金
    ・重量:16kg
    ・電源:専用充電池

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    クレーンスケール FJ-T002iSの型番0123-65-54-23のページです。 型番0123-65-54-23に関する仕様情報を記載しております。
    クレーンスケール FJ-T002iSのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    クレーンスケール FJ-T002iS
    クレーンスケール FJシリーズ
    クレーンスケール FJ-K100i
    クレーンスケール FJ-K500i
    クレーンスケール 吊りはかり
    薄型デジタルスケール
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械アズワンアズワン
    通常価格187,500187,500 -161,931158,333186,200 -15,753
    通常出荷日17日目17日目17日目17日目8日目〜1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト