17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

電子比重計 MDS-300 0879-67-61-06

電子比重計 MDS-300

通常単価(税別)
172,570
税込単価
189,827
通常出荷日:10日目

【特長】・いろいろな形状の測定物の比重値を瞬時に表示します。・・測定が困難だった水に浮く物や、ペレット...

詳細を確認

ご注意

  • MDS/SDを使用し、液体を測定する場合は別売の各々の液体測定セットが必要です。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

0879-67-61-06
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0879-67-61-06の仕様・寸法情報

商品タイプ
検査・計測器
TGKコード
0879-67-61-06

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

型番リスト

表示件数
型番
0879-67-61-06
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
172,570
( 189,827 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】・いろいろな形状の測定物の比重値を瞬時に表示します。
・・測定が困難だった水に浮く物や、ペレットなどの小さい物、繊維、フィルム、セラミックなども測定できます。
【商品仕様】
・型式:MDS-300
・比重最小表示(g/cm^3):0.001
・秤量(g):0.001~300
・摘要:固体・液体比重併用
・測定時間:任意に選択
・重量:2.8kg
・外形寸法(mm):190×260×200H
・電源:AC100V±10% 50/60Hz(海外仕様にも対応)

ご注意

  • MDS/SDを使用し、液体を測定する場合は別売の各々の液体測定セットが必要です。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

電子比重計 MDS-300の型番0879-67-61-06のページです。 型番0879-67-61-06に関する仕様情報を記載しております。
電子比重計 MDS-300のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電子比重計 MDS-300
電子比重計 EW-300SG
アズワン 高精度電子比重計
密度・比重・濃度計 DMA35
オストワルド粘度計
果実硬度計 KMシリーズ
メーカー東京硝子器械東京硝子器械アズワンケニスアズワンアズワン
通常価格172,570110,49018,000 -210,00010,47658,900
通常出荷日10日目7日目12日目18日目1日目1日目
商品タイプ検査・計測器検査・計測器検査・計測器検査・計測器-検査・計測器
TGKコード0879-67-61-060879-67-61-05----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

分析・検査関連製品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト