17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

硬度計 WR-104A 0709-67-62-16

硬度計 WR-104A

通常単価(税別)
28,137
税込単価
30,951
通常出荷日:5日目

【特長】・タイヤ・スポンジ・フェルトなどのゴム・プラスチック製品の硬さを高精度で計測する測定器です。・...

詳細を確認

    型番:

    0709-67-62-16
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0709-67-62-16の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0709-67-62-16
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    28,137
    ( 30,951 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・タイヤ・スポンジ・フェルトなどのゴム・プラスチック製品の硬さを高精度で計測する測定器です。
    ・・測定規格に合わせた7タイプがあります。
    【商品仕様】
    ・型式:WR-104A
    ・用途:一般ゴム
    ・・硬度指示:1目盛 1度
    ・・許容誤差:±1度
    ・・外形寸法:56×27×113Hmm
    ・・重量:185g
    ・・準拠規格:JIS K 6253、ISO 7619、ASTM D 2240

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    硬度計 WR-104Aの型番0709-67-62-16のページです。 型番0709-67-62-16に関する仕様情報を記載しております。
    硬度計 WR-104Aのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    硬度計 WR-104A
    ゴム硬度計 WRシリーズ
    ゴム硬度計(Aタイプ置針型)
    ゴム硬度計(Aタイプ標準型)
    A20-A90/110mm デュロメーター(ダイアル)
    ゴム硬度計
    メーカー東京硝子器械アズワンムラテックKDSムラテックKDSエスコテクロック
    通常価格28,13728,978 -42,12232,96131,47647,233
    通常出荷日5日目1日目〜1日目1日目2日目5日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    硬度計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト