17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

東京硝子器械 ハイパワーLED光源 KTL-100 0259-75-23-71

東京硝子器械 ハイパワーLED光源 KTL-100

通常単価(税別)
75,958
税込単価
83,554
通常出荷日:16日目

【特長】150Wハロゲン光源と同レベルの照度・・フィルター取付で、各種波長を選択可能。【商品仕様】・型...

詳細を確認

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    型番:

    0259-75-23-71
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0259-75-23-71の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 16日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0259-75-23-71
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    75,958
    ( 83,554 )
    16日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】150Wハロゲン光源と同レベルの照度・
    ・フィルター取付で、各種波長を選択可能。
    【商品仕様】
    ・型式:KTL-100
    ・照度:約580、000LUX(ファイバーW.D=0mmで測定)
    ・入力電圧:DC24V(ACアダプターまたは専用端子より入力)
    ・消費電力:20W
    ・調光機能:直流点灯方式
    ・外部コントロール機能:アナログDC(0~5V調光可能)、点灯/消灯

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    東京硝子器械 ハイパワーLED光源 KTL-100の型番0259-75-23-71のページです。 型番0259-75-23-71に関する仕様情報を記載しております。
    東京硝子器械 ハイパワーLED光源 KTL-100のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    東京硝子器械 ハイパワーLED光源 KTL-100
    東京硝子 ハイパワーLED光源 KTL-100
    東京硝子 LED光源装置 LA-HDF108DS(450000lx 100W相当)
    東京硝子 LED光源装置 0753-75-23-07
    東京硝子 エレクトロースライダー 110R
    顕微鏡光源 LEDライト
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械アズワン
    通常価格75,95884,36772,14366,88920,78919,500 -
    通常出荷日16日目6日目6日目6日目17日目1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    コールドライト・UV・レーザー関連カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト