17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

FMバッグ 50L 7φふっ素樹脂スリーブ Aタイプ 0095-87-29-58

FMバッグ 50L 7φふっ素樹脂スリーブ Aタイプ

通常単価(税別)
10,658
税込単価
11,724
通常出荷日:11日目

【特長】FMバッグはポリエステルをベースとした多層構造(ラミネート)フィルム製バッグで、消臭機能試験に...

詳細を確認

    型番:

    0095-87-29-58
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0095-87-29-58の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 11日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0095-87-29-58
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    10,658
    ( 11,724 )
    11日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】FMバッグはポリエステルをベースとした多層構造(ラミネート)フィルム製バッグで、消臭機能試験に適しています。
    【商品仕様】
    ・容量(L):50
    ・サイズ:600×850
    ・フィルム耐熱温度:約90℃
    ・フィルム厚:57μ

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    FMバッグ 50L 7φふっ素樹脂スリーブ Aタイプの型番0095-87-29-58のページです。 型番0095-87-29-58に関する仕様情報を記載しております。
    FMバッグ 50L 7φふっ素樹脂スリーブ Aタイプのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    FMバッグ 50L 7φふっ素樹脂スリーブ Aタイプ
    テドラーバック 1ヶ口 Aタイプ スリーブ口 2L
    テドラーバック 1ヶ口 Aタイプ スリーブ口 1L
    F2sガスサンプリングバッグ 30L 2ヶ口 Bタイプ φ8㎜スリーブ
    F2sガスサンプリングバッグ 3L 2ヶ口 Bタイプ φ6㎜コック付
    アルミテープ 50mm×50m
    メーカー東京硝子器械三商三商三商三商日本緑十字社
    通常価格10,6581,5002,3504,9003,6004,580
    通常出荷日11日目2日目3日目19日目9日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ラボ用テープ・紙製品・ポリ袋カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト