17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ゲルパンチャー TK-GP03 0577-23-31-02

ゲルパンチャー TK-GP03

通常単価(税別)
42,202
税込単価
46,422
通常出荷日:8日目

【特長】寒天ゲル内沈降反応用のゲルを作成するための切り出し器具です。ゲル作成の手間を解消いたします。・...

詳細を確認

    型番:

    0577-23-31-02
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0577-23-31-02の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0577-23-31-02
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    42,202
    ( 46,422 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】寒天ゲル内沈降反応用のゲルを作成するための切り出し器具です。ゲル作成の手間を解消いたします。
    ・同じ大きさの穴を等間隔に正確にあけることができるため、正確な反応が見られます。
    【商品仕様】
    ・型式:TK-GP03
    ・本体サイズ(mm):25×25×24H
    ・穴径:φ5
    ・穴数:7穴
    ・穴間隔:中心からそれぞれ8mm

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ゲルパンチャー TK-GP03の型番0577-23-31-02のページです。 型番0577-23-31-02に関する仕様情報を記載しております。
    ゲルパンチャー TK-GP03のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ゲルパンチャー TK-GP03
    ゲルドライヤー BC-801
    ゲル撮影装置 デジタルカメラ仕様 B-box DS-430
    ディスポループ/ニードル ABS
    ペトリフィルム培地
    ラブトップクーラー ナルジェ 5115-0032
    メーカー東京硝子器械三商三商三商ケニス三商
    通常価格42,20298,000228,00020,80011,025 -54,100
    通常出荷日8日目19日目11日目2日目9日目〜19日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    培養関連品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト