17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ディスポフェイスシールド 24枚入 0807-87-03-01

ディスポフェイスシールド 24枚入

通常単価(税別)
14,897
税込単価
16,387
通常出荷日:6日目

【特長】使い捨てのフェイスシールドです。・頭との接触面はスポンジなので、柔らかく軽量です。【商品仕様】...

詳細を確認

型番:

0807-87-03-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0807-87-03-01の仕様・寸法情報

形状
防災面
商品タイプ
本体

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
0807-87-03-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,897
( 16,387 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】使い捨てのフェイスシールドです。
・頭との接触面はスポンジなので、柔らかく軽量です。
【商品仕様】
・型式:17-310
・サイズ(mm):330×190
・入数:24
・材質:ポリエステルフィルム
・厚さ:0.18mm
・防曇、静電気防止コート済
・個包装

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ディスポフェイスシールド 24枚入の型番0807-87-03-01のページです。 型番0807-87-03-01に関する仕様情報を記載しております。
ディスポフェイスシールド 24枚入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ディスポフェイスシールド 24枚入
ディスポフェイスシールド
ディスポフェイスシールド FS-1
ディスポフェイスシールド 17-310
ディスポフェイスシールド YF-800L
替えレンズ(BOSQ大型マスク対応用)
メーカー東京硝子器械ケニスアズワンアズワンケニストラスコ中山
通常価格14,89714,4708,91315,6512,2317,096
通常出荷日6日目7日目1日目1日目1日目1日目
形状防災面防災面防災面防災面防災面-
商品タイプ本体本体本体本体本体-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防災面・フェイスガードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト