17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

メタフィット清流 TP-15 中 100枚 0850-23-75-02

メタフィット清流 TP-15 中 100枚

通常単価(税別)
870
税込単価
957
通常出荷日:6日目

【特長】内エンボスで装脱着がしやすく、ムレを軽減。・柔軟性に優れたゴム弾性のある素材で作業性アップ。・...

詳細を確認

    型番:

    0850-23-75-02
    解除
    • この商品は3個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0850-23-75-02の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0850-23-75-02
    最小発注数量
    3個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    870
    ( 957 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】内エンボスで装脱着がしやすく、ムレを軽減。
    ・柔軟性に優れたゴム弾性のある素材で作業性アップ。
    ・女性用の専用手形、小・中サイズを開発。
    【商品仕様】
    ・型式:TP-15
    ・サイズ:中
    ・全長(mm):約270
    ・入数:100枚
    ・色:ナチュラル
    ・材質:ポリエチレン製

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    メタフィット清流 TP-15 中 100枚の型番0850-23-75-02のページです。 型番0850-23-75-02に関する仕様情報を記載しております。
    メタフィット清流 TP-15 中 100枚のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    メタフィット清流 TP-15 中 100枚
    メタフィット清流 TP-15 中 100枚入
    メタフィット清流 TP-15 大 100枚入
    メタフィット清流 TP-15 小 100枚入
    使い捨て手袋(ポリエチレン製・100枚入)
    ひじピタロング手袋 M 100枚
    メーカー東京硝子器械三商三商三商トラスコ中山東京硝子器械
    通常価格870890890890720 -3,481
    通常出荷日6日目2日目2日目2日目1日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ポリエチレンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト