17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マックスガード長靴 model7101 24cm 0137-87-08-11

マックスガード長靴 model7101 24cm

通常単価(税別)
16,635
税込単価
18,299
通常出荷日:8日目

【特長】耐油性・耐滑性に優れています。・つま先鋼板入り・踏み抜き防止板入りです。・中・低濃度の酸及びア...

詳細を確認

型番:

0137-87-08-11
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0137-87-08-11の仕様・寸法情報

商品タイプ
安全靴
規格
JIS規格品
形状
長靴
耐油性
あり
静電気帯電防止機能
なし
甲被タイプ
ひも式
サイズ(cm)
24
先芯
あり
材質
天然ゴム(NR)
規格詳細
JIS T 81117 準拠品

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
0137-87-08-11
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,635
( 18,299 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】耐油性・耐滑性に優れています。
・つま先鋼板入り・踏み抜き防止板入りです。
・中・低濃度の酸及びアルカリを扱う作業に。
【商品仕様】
・型式:Model № 7101
・サイズ:24cm
・材質:天然ゴム
・規格:JIS T 8117準拠品

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マックスガード長靴 model7101 24cmの型番0137-87-08-11のページです。 型番0137-87-08-11に関する仕様情報を記載しております。
マックスガード長靴 model7101 24cmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マックスガード長靴 model7101 24cm
アローマックス61 ブルー
アローマックス61 レッド
ミドリ安全 靴備品 甲プロA1マックス ブラック
ミドリ安全 靴備品 甲プロB1マックス ブラック
24~27cm 靴中敷
メーカー東京硝子器械福山ゴム工業福山ゴム工業ミドリ安全ミドリ安全エスコ
通常価格16,6353,110 -3,1104,802 -6,312 -1,347
通常出荷日8日目1日目1日目1日目4日目1日目
商品タイプ安全靴作業靴作業靴関連品関連品中敷
規格JIS規格品規格無し規格無し規格無し規格無し規格無し
形状長靴短靴短靴---
耐油性ありなしなし--なし
静電気帯電防止機能なしなしなし--なし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

長靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト