17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

融雪マット

融雪マット

通常単価(税別)
64,660181,129
税込単価
71,126199,242
通常出荷日:6日目

【特長】・ゴムシート状であるため簡易に設置できます・特殊面状発熱体および特殊ゴムを使用しているため耐久...

詳細を確認

ご注意

  • マットの温度が上昇するまで、30分~60分時間を要します。地域・気象条件によりマトトの表面温度は異りますのでご了承ください。
  • 本製品は雪が降る前に設置、電源を入れ雪に備えてください。
  • 玄関用マットは階段に使用しないでください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 商品タイプ

  • 詳細タイプ

  • サイズ(mm)

  • TGK型番

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

商品タイプ

詳細タイプ

サイズ

(mm)

TGK型番

質量

有効発熱部サイズ

(mm)

電力

(W)

穴数

(個)

最小発注数量
玄関マット
玄関用
6(厚)×960(幅)×1000(長)
TYG-100-1
7.8kg
800×900
100
4
1個
玄関マット
玄関用
6(厚)×960(幅)×2000(長)
TYG-200-1
15.7kg
800×1900
440
6
1個
玄関マット
玄関用
6(厚)×960(幅)×3000(長)
TYG-300-1
23.6kg
800×2900
660
8
1個
-
階段用
5(厚)×810(幅)×2090(長)
TYK-200-1
12kg
756×1940
489
6
1個
-
階段用
5(厚)×810(幅)×4030(長)
TYK-400-1
22.7kg
756×3880
977
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
64,660
( 71,126 )
6日目
107,378
( 118,116 )
6日目
148,759
( 163,635 )
6日目
117,696
( 129,466 )
6日目
181,129
( 199,242 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ゴムシート状であるため簡易に設置できます
・特殊面状発熱体および特殊ゴムを使用しているため耐久性・耐熱性が優れており、野外での使用であっても長寿命が期待できます
・電気絶縁性電気配線は、すべてゴムに被覆されているため、断線や短絡等の故障が少なく、メンテナンスを必要としません
・特殊面状発熱体は、従来のニクロム線ヒーターとは違い、表面温度のムラがほとんどなく、均一に効率よく雪を融かすことができます。電力消費量も約30%削減できます(対ニクロム線との同じ昇温度までの比較)
・ゴムシート状ですので巻いて保管できるために、保管スペースが少なく場所をとりません
・取り付け簡単!
・融雪に有効に使用出来ます
・従来の電熱線を使用せず、独自の開発による特殊面状発熱体を特殊ゴムで被覆した、省エネルギーで完全防水のタフなマットです

ご注意

  • マットの温度が上昇するまで、30分~60分時間を要します。地域・気象条件によりマトトの表面温度は異りますのでご了承ください。
  • 本製品は雪が降る前に設置、電源を入れ雪に備えてください。
  • 玄関用マットは階段に使用しないでください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

融雪マットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
融雪マット
融雪マット玄関用
エバックサンステップマット(玄関マット)
屋外用マット(エバックサンステップマット)
エバック クロスハードマット(玄関マット)
ブラシマットA
メーカー東京硝子器械ユニット山崎産業アズワン山崎産業ミヅシマ工業
通常価格64,660-92,340 -2,375 -3,680 -9,526 -1,126
通常出荷日6日目6日目1日目〜1日目〜1日目〜4日目
形状シートタイプシートタイプシートタイプシートタイプロールタイプシートタイプ
電圧(V)AC100-----
コード長さ(m)3-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

屋外用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト