17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

万能ゴムベルト 0373 L 0069-87-04-44

万能ゴムベルト 0373 L

通常単価(税別)
1,725
税込単価
1,898
通常出荷日:6日目

【特長】面ファスナーが付いた細幅ベルトです。・荷物の結束など、様々な用途に使用できる便利グッズです。・...

詳細を確認

    型番:

    0069-87-04-44
    解除
    • この商品は4個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0069-87-04-44の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0069-87-04-44
    最小発注数量
    4個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,725
    ( 1,898 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】面ファスナーが付いた細幅ベルトです。
    ・荷物の結束など、様々な用途に使用できる便利グッズです。
    ・動子固定用ベルトとしても使用出来ます。
    ・腰・肩・腹・膝などに巻きつけて、必要部位に圧力をかけ固定・安定させる事もできます。
    【商品仕様】
    ・品番:0373

    ・サイズ:L
    ・適用範囲(cm):100~110
    ・重量(g):100

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    万能ゴムベルト 0373 Lの型番0069-87-04-44のページです。 型番0069-87-04-44に関する仕様情報を記載しております。
    万能ゴムベルト 0373 Lのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    万能ゴムベルト 0373 L
    万能ゴムベルト
    万能ゴムベルト 0371 S
    プロガードライト・メッシュ アルミ L
    プロフィット・メッシュ プラ L
    プロスリム・メッシュ アルミ L
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
    通常価格1,7251,7251,5623,7713,7503,509
    通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    サポーターカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト