17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

三角・バッフルフラスコ滅菌済 PETG製

三角・バッフルフラスコ滅菌済 PETG製

通常単価(税別)
16,57217,451
税込単価
18,22919,196
通常出荷日:6日目

【特長】・シェーカーに使用可能で、密閉式振とう培養を実現・平底または、撹拌能を高めるバッフル底

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 容量(L)

  • 品名

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

容量

(L)

品名

型式

キャップ

内容量

最小発注数量
0.125
滅菌ディスポーザブル三角フラスコ 平底
4112-0125
38-430
24本
1個
2
滅菌ディスポーザブル三角フラスコ 平底
4112-2000
45-430
4本
1個
0.125
滅菌ディスポーザブル三角フラスコ バッフル底
4113-0125
38-430
24本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,034
( 18,737 )
6日目
16,572
( 18,229 )
6日目
17,451
( 19,196 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シェーカーに使用可能で、密閉式振とう培養を実現
・平底または、撹拌能を高めるバッフル底

ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

三角・バッフルフラスコ滅菌済 PETG製のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
三角・バッフルフラスコ滅菌済 PETG製
テーパータンク 本体HDPE製
標準ジャー 捻蓋付き PFA製
プラスチックドラム 封印ピン付 PDO60L-1,75L,120L
プラスチックドラム 封印ピン付 0701-56-95
角形瓶広口目盛付 25mL~1L
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格16,572-36,573 -12,171 -16,934 -16,934 -410
通常出荷日6日目6日目〜6日目〜7日目7日目2日目
商品タイプPE(ポリエチレン)製容器PE(ポリエチレン)製容器ふっ素樹脂製容器PE(ポリエチレン)製容器PE(ポリエチレン)製容器PE(ポリエチレン)製容器
材質本体:PETG本体:高密度ポリエチレン(HDPE)、コック:PP(100LのみPVC)PFA超高分子量PE超高分子量PEボトル:PE(ポリエチレン)/キャップ:PP(ポリプロピレン)
仕様容量目盛付-捻蓋付きプラドラム用純正封印ピン付きプラドラム用純正封印ピン付き横置き、逆さでのご使用は対応していません。食品にも使用可。
備考ガンマ線滅菌(SAL10^-6)、個別包装-----
キャップ材質HDPE高密度ポリエチレン(HDPE)----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト