17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ロート PTFE #039.150 φ150 0282-09-24-05

ロート PTFE #039.150 φ150

通常単価(税別)
28,581
税込単価
31,439
通常出荷日:3日目

【特長】FDA(米国食品医薬品局)承認の高純度PTFEを使用した成型品です。・肉厚構造になっています。...

詳細を確認

    型番:

    0282-09-24-05
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0282-09-24-05の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0282-09-24-05
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    28,581
    ( 31,439 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】FDA(米国食品医薬品局)承認の高純度PTFEを使用した成型品です。
    ・肉厚構造になっています。
    ・280℃まで使用できます。
    ・ロート内面は超スムーズ仕上げで、引っかかりはありません。
    【商品仕様】
    ・品番:039.150
    ・本体(φmm):150
    ・ステム(φmm):16
    ・高さ(mm):220

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ロート PTFE #039.150 φ150の型番0282-09-24-05のページです。 型番0282-09-24-05に関する仕様情報を記載しております。
    ロート PTFE #039.150 φ150のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ロート PTFE #039.150 φ150
    PTFEロート 039シリーズ
    桐山ロート目皿直径(φmm) 21~150
    桐山ロート目皿直径(φmm) 150・185
    SUS304ロート 240×25×150
    PTFE製ロート
    メーカー東京硝子器械アズワン桐山製作所桐山製作所コクゴサンプラテック
    通常価格28,58113,4078,679 -60,826 -16,18745,900
    通常出荷日3日目1日目2日目〜6日目6日目18日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ロートカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト