17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ティッシュグラインダー G50 0462-63-81-03

ティッシュグラインダー G50

通常単価(税別)
68,002
税込単価
74,802
通常出荷日:7日目

【特長】マイクロチューブ内の各種細胞の破砕に用います。・モデルG50は、サンプルに応じて、回転数の調整...

詳細を確認

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    型番:

    0462-63-81-03
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0462-63-81-03の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0462-63-81-03
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    68,002
    ( 74,802 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】マイクロチューブ内の各種細胞の破砕に用います。
    ・モデルG50は、サンプルに応じて、回転数の調整が可能です。
    ・有線になります。
    【商品仕様】
    ・マイクロチューブ用コードレス・ホモジナイザー 本体
    ・型式:G50
    ・回転数(rpm):3、000~8、000
    ・サイズ(mm):170×50×26
    ・重量(g):145
    ・電源:12V DC 5A
    ・付属品:交換ペッスル(10本)

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ティッシュグラインダー G50の型番0462-63-81-03のページです。 型番0462-63-81-03に関する仕様情報を記載しております。
    ティッシュグラインダー G50のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ティッシュグラインダー G50
    ティッシュグラインダー G10
    ポータブル粉砕機 オプションパーツ
    パーソナル合成装置 PF-156
    ダンシングミル
    粉砕機 ハンドクラッシャー HC-1
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械大阪ケミカル三商日陶科学アズワン
    通常価格68,00251,8538,000199,800236,63774,955
    通常出荷日7日目6日目4日目19日目8日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    粉砕機・クラッシャー・ミルカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト