17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ティッシュグラインダー G10 0462-63-81-01

ティッシュグラインダー G10

通常単価(税別)
51,853
税込単価
57,038
通常出荷日:6日目

【特長】マイクロチューブ内の各種細胞の破砕に用います。・高回転モデルG10は、植物細胞の処理が可能です...

詳細を確認

    型番:

    0462-63-81-01
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0462-63-81-01の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0462-63-81-01
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    51,853
    ( 57,038 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】マイクロチューブ内の各種細胞の破砕に用います。
    ・高回転モデルG10は、植物細胞の処理が可能です。
    ・電源にリチウムバッテリーを使用しており、10時間の連続使用が可能です。
    【商品仕様】
    ・マイクロチューブ用コードレス・ホモジナイザー 本体
    ・型式:G10
    ・回転数(rpm):12、000
    ・サイズ(mm):155×25φ
    ・重量(g):200
    ・電源:3.7Vリチウムバッテリー
    ・付属品:バッテリー、バッテリーチャージャー、交換ペッスル(10本)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ティッシュグラインダー G10の型番0462-63-81-01のページです。 型番0462-63-81-01に関する仕様情報を記載しております。
    ティッシュグラインダー G10のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ティッシュグラインダー G10
    ティッシュグラインダー G50
    ワンダークラッシュミル D3V-10
    小型高速粉砕器 D3V-10
    粉砕機 ハンドクラッシャー HC-1
    ワーリングブレンダー用オプション(ガラス,ステンレス,乾燥物用,変換アダプター)
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械大阪ケミカルケニスアズワンアズワン
    通常価格51,85368,002161,400176,54074,95511,252 -
    通常出荷日6日目7日目2日目7日目1日目7日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    粉砕機・クラッシャー・ミルカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト