17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

三つ足スタンド 支柱付 大 0437-54-73-03

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

三つ足スタンド 支柱付 大

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

0437-54-73-03

2025年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

ステンレス製の支持棒が付属しています。
【仕様】
・材質:亜鉛合金
・表面処理:焼付塗装
・支持棒の寸法:Φ12×L1000mm

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
スタンド
間口(mm)
265
奥行(mm)
265
高さ(mm)
1000
セット内容
台、支持棒
材質
亜鉛合金

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト