17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

メディルチューブ T740C φ4×6 20m巻 0280-17-09-44

メディルチューブ T740C φ4×6 20m巻

通常単価(税別)
14,533
税込単価
15,986
通常出荷日:6日目

【特長】オレフィン系のエラストマーのチューブで、軟質塩ビ並みの透明性があり、液体の確認が容易です。・ロ...

詳細を確認

    型番:

    0280-17-09-44
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0280-17-09-44の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0280-17-09-44
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    14,533
    ( 15,986 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】オレフィン系のエラストマーのチューブで、軟質塩ビ並みの透明性があり、液体の確認が容易です。
    ・ローラーポンプにも適します。
    【商品仕様】
    ・内径(mm):4
    ・外径(mm):6
    ・肉厚(mm):1
    ・1巻(m):20
    ・硬さ:74(タイプA)
    ・引張強さ:18MPa
    ・使用推奨温度:-20~55℃
    ・食品衛生法(厚生労働省告示第201号.ハーヘプタン除く)に適合

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    メディルチューブ T740C φ4×6 20m巻の型番0280-17-09-44のページです。 型番0280-17-09-44に関する仕様情報を記載しております。
    メディルチューブ T740C φ4×6 20m巻のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    メディルチューブ T740C φ4×6 20m巻
    メディルチューブ T740C
    フッ素ホース 4×6 20m
    PFAコイルチューブ 6φ×4 3.5m
    UPチューブ UPP-10 φ10×φ6.5 20m
    フッ素ホース 4×6 20m 東京硝子器械
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
    通常価格14,53318,971 -11,33322,63410,60911,333
    通常出荷日6日目6日目8日目18日目6日目8日目

    液送チューブカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト