17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アミコンウルトラ-15 30K 24個(0719-23-36-09) 0719-23-36-09

アミコンウルトラ-15 30K 24個(0719-23-36-09)

通常単価(税別)
49,181
税込単価
54,099
通常出荷日:8日目

【特長】回収率とスピードを両立した画期的な遠心式限外ろ過デバイス。・2枚の縦型装着フィルターによって、...

詳細を確認

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    型番:

    0719-23-36-09
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0719-23-36-09の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0719-23-36-09
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    49,181
    ( 54,099 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】回収率とスピードを両立した画期的な遠心式限外ろ過デバイス。
    ・2枚の縦型装着フィルターによって、処理スピードが向上しました。
    ・フィルターカップ底部のデッドストップにより、少ない量でも濃縮液を失うことがありません。
    ・逆遠心可能で、サンプルを1滴も無駄にしません。
    【商品仕様】
    ・品番:UFC9 030 24
    ・分画分子量:30K
    ・入数(個):24
    ・<材質>
    ・フィルター:ウルトラセル-PL(再生セルロース)
    ・フィルターユニット:コポリマースチレン/ブタジエン
    ・ろ液チューブ:ポリプロピレン
    ・<サンプル容量>
    ・スイングローター:15mL
    ・アングルローター:12mL
    ・最終濃縮量:150~300μL
    ・デッドストック量:50μL
    ・<最大遠心量>
    ・スイングローター:4000×g
    ・アングルローター:5000×g
    ・有効ろ過面積:7.6cm^2
    ・<寸法>
    ・フィルターユニット:29.6mm×72mm
    ・チューブ装着時:29.7mm×122mm

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    アミコンウルトラ-15 30K 24個(0719-23-36-09)の型番0719-23-36-09のページです。 型番0719-23-36-09に関する仕様情報を記載しております。
    アミコンウルトラ-15 30K 24個(0719-23-36-09)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アミコンウルトラ-15 30K 24個(0719-23-36-09)
    アミコンウルトラ-15 30K 24個(UFC903024)
    アミコンウルトラ-15 30K 8個
    アミコンウルトラ
    ビバスピン500 PES 5K/10K
    DISMIC 13(100個)
    メーカー東京硝子器械メルク東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械アドバンテック東洋
    通常価格49,18149,18122,19522,195 -50,39112,714 -
    通常出荷日8日目6日目13日目6日目〜6日目2日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    遠心分離機カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト