17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

遮光チューブ 72.690.004J 1.5mL 1000本入 0000-23-31-05

遮光チューブ 72.690.004J 1.5mL 1000本入

通常単価(税別)
9,600
税込単価
10,560
通常出荷日:6日目

【特長】紫外線200~300nm範囲での光の透過(率)は著しく減少。・紫外線を通さないため、ビリルビン...

詳細を確認

    型番:

    0000-23-31-05
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0000-23-31-05の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0000-23-31-05
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    9,600
    ( 10,560 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】紫外線200~300nm範囲での光の透過(率)は著しく減少。
    ・紫外線を通さないため、ビリルビンの分析、ビタミンのような光に弱いサンプルの実験に最適。
    ・チューブが茶褐色のため、光に透かせばチューブ内の液量の目視が可能。
    ・通常のチューブにアルミホイルを巻いて使用するのに比べお手軽で便利。
    【商品仕様】
    ・品名:遮光サンプリングチューブ
    ・型式:72.690.004J
    ・容量:1.5mL
    ・外形寸法(mm):10.5φ×40H
    ・入数:1000
    ・材質:ポリプロピレン製
    ・オートクレーブ滅菌可能(121℃ 20min)
    ・最大耐遠心力:20、000×g(80%容量にて)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    遮光チューブ 72.690.004J 1.5mL 1000本入の型番0000-23-31-05のページです。 型番0000-23-31-05に関する仕様情報を記載しております。
    遮光チューブ 72.690.004J 1.5mL 1000本入のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    遮光チューブ 72.690.004J 1.5mL 1000本入
    遮光チューブ 上げ底タイプ 5mL 1000本入
    遮光コンテナ 100mL 250本入
    デジタルパックテスト 1-8170-72
    東京硝子 スリムチューブ 1.5mL 500個入
    プロテオセーブ SS 1.5mL スリムチューブ
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械共立理化学研究所東京硝子器械東京硝子器械
    通常価格9,60025,40028,18539,00432,27968,256
    通常出荷日6日目6日目6日目19日目11日目11日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    抽出器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト