17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

SNAPi.d.2.0吸引式免疫反応システムminiSet 0719-29-03-02

SNAPi.d.2.0吸引式免疫反応システムminiSet

通常単価(税別)
168,525
税込単価
185,378
通常出荷日:6日目

【特長】独自に開発した吸引式免疫反応により、ブロッキング試薬や各種抗体がメンブレン内部までいきわたり、...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • TGKコード
    0719-29-03-02

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

0719-29-03-02
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0719-29-03-02の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
TGKコード
0719-29-03-02

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
0719-29-03-02
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
168,525
( 185,378 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】独自に開発した吸引式免疫反応により、ブロッキング試薬や各種抗体がメンブレン内部までいきわたり、短時間で効率的に免疫反応が行えます。
・ミディゲル(8.5×13.5cm)サイズのブロッティングメンブレンに対応します。
・ミニゲル(7.5×8.4cm)専用ブロットホルダーを別途ご購入いただくと、ミニゲルにも対応可能となります。
・SNAP i.d.2.0はフレーム内でインキュベーションできるため、利便性が高まりました。
【商品仕様】
・品目:吸引式免疫反応システム
・品名:SNAP.i.d.2.0 システム-Miniセット
・型式:SNAP2MINI

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

SNAPi.d.2.0吸引式免疫反応システムminiSetの型番0719-29-03-02のページです。 型番0719-29-03-02に関する仕様情報を記載しております。
SNAPi.d.2.0吸引式免疫反応システムminiSetのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SNAPi.d.2.0吸引式免疫反応システムminiSet
反射式環境定量分析システム
デュヌイ表面張力試験機D型
SDメモリカード2GB Z4001
ミリポア MAWP037P0 50個
6024PV 太陽光発電システム総合試験機
メーカー東京硝子器械ケニスアズワン日置電機東京硝子器械共立電気計器
通常価格168,525166,237185,51320,12243,78577,883
通常出荷日6日目4日目1日目6日目6日目1日目
商品タイプその他検査・計測器検査・計測器-その他-
TGKコード0719-29-03-02---0719-00-13-78-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

分析・検査関連製品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト