17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

液体漏洩対策キット KIT367 0183-57-05-21

液体漏洩対策キット KIT367

通常単価(税別)
20,135
税込単価
22,149
通常出荷日:10日目

【特長】透明バッグ入り緊急用液体漏洩対策キットです。酸・アルカリなどの漏洩の可能性のある場所に備えてあ...

詳細を確認

    型番:

    0183-57-05-21
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0183-57-05-21の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 10日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0183-57-05-21
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    20,135
    ( 22,149 )
    10日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】透明バッグ入り緊急用液体漏洩対策キットです。酸・アルカリなどの漏洩の可能性のある場所に備えてあると安心です。
    ・漏洩した液体を囲い込んで拡大を防止するためのソックス、囲い込んだ液体を吸収するためのマットなどがあらかじめセットされています。
    ・コンパクトなデザインで、場所をとりません。
    ・液体危険物用です。
    【商品仕様】
    ・型式:KIT 367
    ・バッグサイズ(mm):410×140×460H
    ・吸収量(L):約18.1
    ・内容:
    ・ハズマットピグ(R)ソックス×3本
    ・ハズマットピグ(R)マット×12枚
    ・ディスポーザブルバッグ×2枚

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    液体漏洩対策キット KIT367の型番0183-57-05-21のページです。 型番0183-57-05-21に関する仕様情報を記載しております。
    液体漏洩対策キット KIT367のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    液体漏洩対策キット KIT367
    プロワイプ ソフトタオル 703523・703524
    アズワン ケイドライ
    JKワイパー 100-S(紙ワイパー)
    アズワン セリオ清拭タオル 280×300mm 4折り 200枚/袋×10袋
    キムタオル EF 4つ折りタイプ 2プライ
    メーカー東京硝子器械エリエールアズワン日本製紙クレシアアズワン日本製紙クレシア
    通常価格20,13510,006 -12,90613,42024,37915,355
    通常出荷日10日目1日目1日目1日目8日目2日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    紙ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト