17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ペール缶用バンドヒーター YGSN-20-1

通常単価(税別)
54,327
税込単価
59,760
通常出荷日:8日目

【特長】・缶容器の側面から加熱することにより内容物の粘性低下や固形化に対応して原材料の残存をなくし内容...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ヒーター
  • 使用温度範囲 (℃)
    30~80
  • 電源
    100V
  • 長さ (mm)
    300
  • 耐熱温度 (℃)
    130
  • コードの長さ (m)
    2
  • メーカー品番
    YGSN-20-1
  • 寸法 (mm)
    790×100
  • 耐荷重 (kg)
    1

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

0925-61-02-22
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0925-61-02-22の仕様・寸法情報

商品タイプ
ヒーター
使用温度範囲(℃)
30~80
電源
100V
長さ(mm)
300
耐熱温度(℃)
130
コードの長さ(m)
2
メーカー品番
YGSN-20-1
寸法(mm)
790×100
耐荷重(kg)
1
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
0925-61-02-22
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
54,327
( 59,760 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・缶容器の側面から加熱することにより内容物の粘性低下や固形化に対応して原材料の残存をなくし内容物の取り出しを容易化。
・効率の良い原料使用を促進する容器用電気ヒーター。
・温度調節器が標準装備。
【仕様】
・PSE(電気用安全法)対応バンドヒーター
・20Lペール缶用
・温度調節器:液体膨張式30~80℃
・外装:ガラスクロス補強、シリコンゴムシート
・過昇温防止:温度ヒューズ付
・電源ケーブル:キャプタイヤケーブル2m コンセントプラグ付き
・発熱エレメント:ニッケルクロム丸線

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ペール缶用バンドヒーター YGSN-20-1の型番0925-61-02-22のページです。 型番0925-61-02-22に関する仕様情報を記載しております。
ペール缶用バンドヒーター YGSN-20-1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ペール缶用バンドヒーター YGSN-20-1
一斗缶用バンドヒーター YGSN-18-1(温度ヒューズ付)
ドラム缶用バンドヒーター YGSN-200-1(温度ヒューズ付)
水道凍結防止用ヒーター D-1~D-20
ベルトヒーター SBH
イソトレース フロストガード 1C/TC
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格54,32763,44462,0034,162 -8,985 -8,600
通常出荷日8日目6日目10日目10日目7日目〜6日目
商品タイプヒーター--ヒーターヒーター-
使用温度範囲(℃)30~80-----
電源100V-----
長さ(mm)300-----
耐熱温度(℃)130-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヒーティングテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト