17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

一斗缶用バンドヒーター YGSN-18-1(温度ヒューズ付) 0925-61-02-23

一斗缶用バンドヒーター YGSN-18-1(温度ヒューズ付)

通常単価(税別)
63,444
税込単価
69,788
通常出荷日:6日目

【特長】缶容器の側面から加熱することにより内容物の粘性低下・固形化に対応して原材料の残存をなくし内容物...

詳細を確認

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    型番:

    0925-61-02-23
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0925-61-02-23の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0925-61-02-23
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    63,444
    ( 69,788 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】缶容器の側面から加熱することにより内容物の粘性低下・固形化に対応して原材料の残存をなくし内容物の取り出しを容易にします。
    ・効率の良い原料使用を促進する容器用電気ヒーターです。
    ・温度調節器が標準装備されています。
    【商品仕様】
    ・PSE(電気用安全法)対応バンドヒーター
    ・型式:YGSN-18-1
    ・取付場所:18L一斗缶用
    ・寸法(mm):900×100
    ・定格電圧:AC100V 単相
    ・電力:300W at 100V
    ・温度調節器:液体膨張式30~80℃
    ・外装:ガラスクロス補強・シリコンゴムシート
    ・過昇温防止:温度ヒューズ付
    ・電源ケーブル:キャプタイヤケーブル2m・コンセントプラグ付き
    ・耐熱温度:130℃
    ・発熱エレメント:ニッケルクロム丸線
    ・重量:約1.2kg

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    一斗缶用バンドヒーター YGSN-18-1(温度ヒューズ付)の型番0925-61-02-23のページです。 型番0925-61-02-23に関する仕様情報を記載しております。
    一斗缶用バンドヒーター YGSN-18-1(温度ヒューズ付)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    一斗缶用バンドヒーター YGSN-18-1(温度ヒューズ付)
    ドラム缶用バンドヒーター YGSN-200-1(温度ヒューズ付)
    ペール缶用バンドヒーター YGSN-20-1
    水道凍結防止用ヒーター D-1~D-20
    ベルトヒーター SBH
    イソトレース フロストガード 1C/TC
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
    通常価格63,44462,00354,3274,162 -8,985 -8,600
    通常出荷日6日目10日目8日目10日目7日目〜6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ヒーティングテープカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト