17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ウォーターバス TBS271SB(室温+5℃~95℃) 0567-63-24-18

ウォーターバス TBS271SB(室温+5℃~95℃)

通常単価(税別)
54,603
税込単価
60,063
通常出荷日:7日目

【特長】持ち運びに便利な把手付きです。・制御ユニットは取り外し可能で、液槽(水槽)の清掃が容易に行えま...

詳細を確認

    ご注意

    • 温度上昇にともなう熱媒体の膨張など、液槽(水槽)外へのあふれを防止するため、液槽(水槽)内の水位は、水槽縁より20mm以下でご使用ください。
    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    型番:

    0567-63-24-18
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0567-63-24-18の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0567-63-24-18
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    54,603
    ( 60,063 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】持ち運びに便利な把手付きです。
    ・制御ユニットは取り外し可能で、液槽(水槽)の清掃が容易に行えます。
    ・耐久性の高いステンレスパイプヒーターを採用しています。
    ・安全装置として空焚き防止装置と過電流保護ヒューズを装備しています。
    【商品仕様】
    ・型式:TBS271SB
    ・槽内寸法(mm):270×270×170H
    ・豊富なラインナップにより用途に応じて使用できるウォーターバス。
    ・液体膨張式 温度調節器タイプ
    ・槽形状:角型
    ・仕様温度範囲:室温+5℃~95℃
    ・温度調節精度:±1.5℃ at60℃(攪拌時)
    ・温度上昇時間:約95分 室温→95℃
    ・使用環境温度:5~35℃
    ・ヒーター:SUS316L パイプヒーター
    ・ヒーター容量:1270W
    ・外形寸法(mm):350×385×215H
    ・槽内容量(L):12
    ・重量(約kg):3.5
    ・電源(50/60Hz):100V 12.7A
    ・付属品:温度計ホルダー1個、過電流保護ヒューズ1個、缶石除去剤(30g)1包

    ご注意

    • 温度上昇にともなう熱媒体の膨張など、液槽(水槽)外へのあふれを防止するため、液槽(水槽)内の水位は、水槽縁より20mm以下でご使用ください。
    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ウォーターバス TBS271SB(室温+5℃~95℃)の型番0567-63-24-18のページです。 型番0567-63-24-18に関する仕様情報を記載しております。
    ウォーターバス TBS271SB(室温+5℃~95℃)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ウォーターバス TBS271SB(室温+5℃~95℃)
    ウォーターバス TBS271SB(アドバンテック東洋)
    オイルバス(室温+5~250℃)
    Fineウォーターバス FWB-21B(Rt+5~95℃)
    デジタル式オイルバス FOB-240D(室温+5~250℃)
    Fine 水槽用恒温器 F-D002(室温+5~80℃)
    メーカー東京硝子器械アドバンテック東洋ケニス東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
    通常価格54,60359,534116,881 -47,00080,96486,286
    通常出荷日7日目12日目8日目〜2日目6日目3日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    クールバスカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト