17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ホットマグネットスターラー RH digital

通常単価(税別)
107,567
税込単価
118,324
通常出荷日:13日目

【特長】強力な磁力で、最大15L撹拌可能。・やけど防止のため、スイッチを切っても"HOT"サインが点灯...

詳細を確認

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    型番:

    0969-63-08-67
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0969-63-08-67の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 13日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0969-63-08-67
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    107,567
    ( 118,324 )
    13日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】強力な磁力で、最大15L撹拌可能。
    ・やけど防止のため、スイッチを切っても"HOT"サインが点灯。(デジタル)
    ・デジタル表示採用により、回転数・温度を正確にモニタリング可能。
    【商品仕様】
    ・型式:RH digital
    ・最大処理量(L):15
    ・回転数(rpm):100~2000
    ・モーター入力:20W
    ・モーター出力:2W
    ・加熱出力:600W
    ・温度範囲:50~320℃
    ・安全限界温度設定範囲:50~370℃
    ・天板材質:SUS304
    ・天板寸法:φ135mm
    ・本体寸法:160×246×90Hmm
    ・重量:2kg

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ホットマグネットスターラー RH digitalの型番0969-63-08-67のページです。 型番0969-63-08-67に関する仕様情報を記載しております。
    ホットマグネットスターラー RH digitalのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ホットマグネットスターラー RH digital
    ホットマグネットスターラー
    IKA C-MAG HSシリーズ digital ホットマグネットスターラー
    IKA ホットプレートスターラー RH デジタル
    ホットマグネットスターラC-MAG HS7digital
    IKAホットプレートスターラー RH ベーシック2 本体
    メーカー東京硝子器械ケニス三商三商東京硝子器械三商
    通常価格107,567164,814 -129,000 -117,284121,17349,000
    通常出荷日13日目7日目〜2日目〜3日目7日目3日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    スターラーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト