17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ホットマグネットスターラC-MAG HS7digital

通常単価(税別)
121,173
税込単価
133,290
通常出荷日:7日目

【特長】セラミック天板は酸、塩基、溶剤に対する耐薬品性に優れています。・設定温度と、溶媒温度を同時にL...

詳細を確認

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    型番:

    0969-63-08-34
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0969-63-08-34の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0969-63-08-34
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    121,173
    ( 133,290 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】セラミック天板は酸、塩基、溶剤に対する耐薬品性に優れています。
    ・設定温度と、溶媒温度を同時にLCDディスプレイで表示します。
    ・付属の温度センサー(PT1000)は高精度な温度制御を実現。
    【商品仕様】
    ・型式:C-MAG HS7 digital
    ・撹拌処理量(L):10
    ・回転数範囲(rpm):100~1500
    ・モーター入力:15W
    ・モーター出力:1.5W
    ・回転数表示:目盛
    ・加熱出力:1000W
    ・設定温度範囲:室温~500℃
    ・撹拌子最大寸法:80mm
    ・安全限界温度設定:550℃(固定)
    ・センサ付コントロール:±0.5K
    ・天板材質:セラミック
    ・天板寸法:180×180mm
    ・重量:5kg

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ホットマグネットスターラC-MAG HS7digitalの型番0969-63-08-34のページです。 型番0969-63-08-34に関する仕様情報を記載しております。
    ホットマグネットスターラC-MAG HS7digitalのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ホットマグネットスターラC-MAG HS7digital
    IKA C-MAG HS7 ホットマグネットスターラー
    IKA C-MAG HSシリーズ digital ホットマグネットスターラー
    IKA マグネットスターラー C-MAG MS7
    ホットマグネットスターラー C-MAG 回転数 100~1500rpm
    ホットプレートスターラー MS300HS/HS12
    メーカー東京硝子器械三商三商三商アズワンケニス
    通常価格121,173108,703129,000 -106,00096,873 -53,004 -
    通常出荷日7日目2日目2日目〜3日目1日目4日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    スターラーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト