17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ホットプレートスターラー PC-420D 0988-63-08-02

ホットプレートスターラー PC-420D

通常単価(税別)
66,480
税込単価
73,128
通常出荷日:6日目

【特長】天板はパイロセラムにより熱衝撃に強く、温度差500℃の急冷に耐えます。・スターラー回転数/天板...

詳細を確認

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    型番:

    0988-63-08-02
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0988-63-08-02の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0988-63-08-02
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    66,480
    ( 73,128 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】天板はパイロセラムにより熱衝撃に強く、温度差500℃の急冷に耐えます。
    ・スターラー回転数/天板の温度設定は、デジタル表示により更なる再現性、信頼性をアップさせました。
    【商品仕様】
    ・型式:PC-420D
    ・設定温度(℃):+60~+510
    ・回転数(rpm):40~1200
    ・外形寸法:198×277×112Hmm
    ・天板寸法:178×127Hmm
    ・重量:3.2kg
    ・電源:AC100V 6.3A

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ホットプレートスターラー PC-420Dの型番0988-63-08-02のページです。 型番0988-63-08-02に関する仕様情報を記載しております。
    ホットプレートスターラー PC-420Dのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ホットプレートスターラー PC-420D
    スターラー PC-410D
    ホットプレートスターラー SW-300HS
    IKA ホットプレートスターラー RH デジタル
    マグネチックスターラーREXIM(デジタル) LS-1D
    マグネチックスターラーREXIM(デジタル) LS-6D
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械ケニス三商アズワンアズワン
    通常価格66,48050,16971,443117,28427,90096,600
    通常出荷日6日目10日目7日目3日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    スターラーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト