17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

撹拌機 EUROSTAR 200 control

通常単価(税別)
514,179
税込単価
565,597
通常出荷日:7日目

【特長】正転・逆転撹拌可能。・高粘度なアプリケーションや集中撹拌に対応可能な撹拌機。・コントローラーを...

詳細を確認

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    型番:

    0969-63-06-71
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0969-63-06-71の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0969-63-06-71
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    514,179
    ( 565,597 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】正転・逆転撹拌可能。
    ・高粘度なアプリケーションや集中撹拌に対応可能な撹拌機。
    ・コントローラーを本体から取外し可能。ドラフトチャンバーのフードを閉めた状態で機器を操作できます。
    【商品仕様】
    ・型式:EUROSTAR 200 control
    ・回転数(rpm):運転モードⅠ…0/6~400 運転モードⅡ…0/30~2000
    ・最大撹拌処理量(L):100
    ・摘要:タイマー・温度測定機能あり
    ・粘度範囲:100000mPas
    ・モーター入力:130W
    ・モーター出力:84W
    ・最大トルク:運転モードI:200Ncm、運転モードII:40Ncm
    ・トルク傾向表示:TFT
    ・シャフトチャック:0.5~10mm
    ・本体寸法:91×231×274Hmm
    ・重量:4.9kg

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    撹拌機 EUROSTAR 200 controlの型番0969-63-06-71のページです。 型番0969-63-06-71に関する仕様情報を記載しております。
    撹拌機 EUROSTAR 200 controlのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    撹拌機 EUROSTAR 200 control
    IKA 撹拌機 EUROSTAR 100 デジタル
    IKA 撹拌機 EUROSTAR 60 コントロール
    IKA 撹拌機 EUROSTAR 100 コントロール
    IKA 撹拌機 EUROSTAR 200 P4 コントロール
    撹拌機 EUROSTAR 20 highspeed digital
    メーカー東京硝子器械三商三商三商三商東京硝子器械
    通常価格514,179389,000397,000510,000798,000323,572
    通常出荷日7日目19日目19日目12日目19日目7日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    撹拌機カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト