17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

デジタルマルチメーター TYシリーズ
アズワン
超音波洗浄器(ASUシリーズ)
アズワン
SV型粘度計
アズワン

遠心分離機 miniG

通常単価(税別)
52,461
税込単価
57,707
通常出荷日:13日目

【特長】高速回転を必要としないサンプルの作業に最適。・設置面積が小さい、コンパクトなデザイン。・透明な...

詳細を確認

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    型番:

    0969-65-03-01
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0969-65-03-01の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 13日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0969-65-03-01
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    52,461
    ( 57,707 )
    13日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】高速回転を必要としないサンプルの作業に最適。
    ・設置面積が小さい、コンパクトなデザイン。
    ・透明なフードを採用しているため、サンプルの分離状態を目で確認できます。
    ・微小遠心管・PCRストリップを本機で使用可能。
    ・安全機能として、フードが閉められた状態でないと作動しません。フードの開閉はボタン1つで行えます。
    【商品仕様】
    ・型式:miniG
    ・容量:8×2.0mL
    ・固定回転数(rpm):6000
    ・許容試料密度:1.2kg/dm^3
    ・遠心加速度:2000G
    ・最大運動エネルギー:20Nm
    ・モーター入力/出力:12/8W
    ・本体寸法:155×175×105Hmm
    ・重量:1.4kg
    ・付属品:1.5/2.0mLチューブ用ローター8本掛け×1、0.2mLチューブ用ローター32本掛け×1、0.5mLチューブアダプター×8、0.4mLチューブアダプター×8、0.2mLチューブアダプター×8

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    遠心分離機 miniGの型番0969-65-03-01のページです。 型番0969-65-03-01に関する仕様情報を記載しております。
    遠心分離機 miniGのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    遠心分離機 miniG
    IKA 遠心分離機 miniG
    高速遠心分離機
    遠心分離機 ローター
    アズワン 遠心分離機 DM0412
    DLAB 遠心分離機 DM0412
    メーカー東京硝子器械三商アズワンDLABアズワンDLAB
    通常価格52,46160,000165,50922,13383,40696,800
    通常出荷日13日目4日目1日目1日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    遠心分離機カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト