17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

分析用電子天びん XFR-225W 0402-65-81-32

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

分析用電子天びん XFR-225W

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

0402-65-81-32

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】時間経過や温度変化で自動でスパン調整を行う「全自動スパン調整」を装備。
・簡単操作のモータードライブ式の校正分銅を内蔵。
・計量可能範囲が一目でわかるカバーグラフ表示。
・バックライト標準装備。
・USB出力標準装備。
【商品仕様】
・型式:XFR-225W
・秤量(g):92/220
・最小表示(g):0.01/0.1
・秤量皿(mm):80
・風袋引き範囲:全秤量
・スパン調整:内蔵校正分銅による自動スパン調整
・過負荷時表示:秤量+9目盛超過時「0-Err」表示
・電源:専用ACアダプター
・出力:RS232C双方向出力(Dsub9P)標準装備
・USB出力標準装備

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト