17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

圧力測定フィルム プレスケール MW 10m 0573-67-61-14

圧力測定フィルム プレスケール MW 10m

通常単価(税別)
49,420
税込単価
54,362
通常出荷日:9日目

【特長】・圧力のバランス、分布、大きさが簡単に測定できます。・締結部の締め圧ロールの接触圧などの測定が...

詳細を確認

    型番:

    0573-67-61-14
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    0573-67-61-14
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    49,420
    ( 54,362 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・圧力のバランス、分布、大きさが簡単に測定できます。
    ・締結部の締め圧ロールの接触圧などの測定が可能です。

    【商品仕様】
    ・型式:MW
    ・摘要:中圧用 ツーシートタイプ
    ・測定範囲(MPa):10~50
    ・精度:±10%以下
    ・使用温度範囲:20~35℃
    ・使用湿度範囲:35~80%RH
    ・寸法:270mm×10m

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    圧力測定フィルム プレスケール MW 10mの型番0573-67-61-14のページです。 型番0573-67-61-14に関する仕様情報を記載しております。
    圧力測定フィルム プレスケール MW 10mのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    圧力測定フィルム プレスケール MW 10m
    プレスケール MW 270mm×10m圧力測定フィルム
    プレスケール LW 270mm×10m圧力測定フィルム
    プレスケール MS 270mm×10m圧力測定フィルム
    プレスケール HS 270mm×10m圧力測定フィルム
    プレスケール LLW 270mm×5m圧力測定フィルム
    メーカー東京硝子器械コクゴコクゴコクゴコクゴコクゴ
    通常価格49,42041,15141,15148,00045,93446,581
    通常出荷日9日目7日目7日目7日目在庫品1日目在庫品1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    圧力計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト